Rack and Pinion drives

YZ ROBOT+2SC

Lightweight 2D portal for payloads up to 60(*) Kg with polyamide coated rollers and unlimited Y-axis stroke. Speed/acceleration up to 2,5 m/s and 5 m/s² on Y axis
Dostupné velikosti
130/65x2 160/160x2 220/160x2
Workspace configurable up to : Y : 50 000 mm Z : 2 000 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Movement by means of a linear recirculating ball bearing guide with toothed belt drive
  • Consisting of the linear units “Plus System Robot 2C” and “Plus System SC”
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
  • Technical file on request with calculation notice
  • Belts and pulleys protected by a polyurethane protective band guided by bearings
  • Useful accessories: reducers and its mounting kits, sensor holders
R130/S65-2 R160/S130-2 R220/S160-2
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?