Kuličkový šroub řízený

YZ TH+TH

Manipulátor Y-Z s pohonem kuličkovým šroubem. Opakovatelnost až do 5 µm
Dostupné velikosti
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Y : TH Z : TH
  • Pohyb je vykonáván lineárním recirkulačním kuličkovým ložiskem v kleci a předpjatým kuličkovým šroubem
  • Skládá se z lineárních jednotek „Precision TH“
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Ochrana lineárních vedení a kuličkového šroubu, umístěná uvnitř hliníkového profilu, je zajištěna pomocí ochranné pásky
  • Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Přesnost této jednotky také umožňuje operace, jakými je například kontrola, měření, vize (vision) …
  • Vhodné pro šroubování, lisování, řezání, vrtání, …
TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

You need some help with a 3D file?