Pohon hřebenem a pastorkem - možnost řetězu s nosičem lana

YZ PAR+PAS

Robustní 2D portál pro užitečné zatížení do 300 (*) kg s neomezeným zdvihem v ose Y. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².
Dostupné velikosti
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Pracovní prostor konfigurovatelný až do : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
  • Pohon typu hřeben a pastorek s tvrzenými a broušenými spirálovými zuby
  • Skládá se z lineárních jednotek „Tecline PAR“
  • Velmi dobrá opakovatelnost i přes velmi velké délky
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • K dispozici několik mechanických možností: držák detektoru, automatické promazávání, vertikální blokátor, ochranný přístroj proti pádu
  • Integrovaný energetický řetěz a lištování. Možnost několika samostatných os Z
PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

You need some help with a 3D file?