Pohon hřebenem a pastorkem - možnost řetězu s nosičem lana
YZ PAR+PAR
2D portál pro užitečné zatížení do 300(*) kg s neomezeným zdvihem v ose Y pro znečištěné prostředí. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².
Dostupné velikosti
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
Pracovní prostor konfigurovatelný až do :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Pohon typu hřeben a pastorek s tvrzenými a broušenými spirálovými zuby
- Skládá se z lineárních jednotek „Tecline PAR“
- Velmi dobrá opakovatelnost i přes velmi velké délky
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- K dispozici několik mechanických možností: držák detektoru, automatické promazávání, vertikální blokátor, ochranný přístroj proti pádu
- Integrovaný energetický řetěz a lištování. Možnost několika samostatných os Z
| PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
| Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
| Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
| Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
| Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
You need some help with a 3D file?