Rack & Pinion

PAR

Self-supported axis for strokes from 3 to 50 m
Dostupné velikosti
170 200 220 230 280 360

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Pohyb vykonáván pomocí dvou lineárních recirkulačních kuličkových ložisek a pomocí systému hřebenu a pastorku s tvrzeným a broušeným spirálovým ozubením
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vyhrazeno pro „jednoosou“ konfiguraci s těžkým nákladem, vysokým momentem a rychlostí práce.
  • Velmi dobrá opakovatelnost i přes velké délky
  • Integrovaný energetický řetěz a kanál jsou k dispozici. Možnost několika samostatných vozíků
  • Na vozíku je umístěný otočný čep pro absorpci úhlové vady, vznikající ohybem profilu
  • K dispozici několik mechanických možností: držák detektoru, automatické promazávání, vertikální blokátor, ochranný přístroj proti pádu…
  • Lineární vedení umístěná na opracovaných površích
  • Běžně používáno v systémech přenosu dílů mezi strojem, dopravníkem a nakládací/vykládací stanicí
  • Rozhraní pro připojení možné (pro výrobu víceosého systému Pick & Place – Vzít a umístit)

Velmi odolná samonosná osa. Hliníkový profil s velmi vysokou hodnotou setrvačného momentu, umožňující mezeru mezi pilíři až do 6 m

Jednoduchá montáž a umisťování profilu nosných pilířů. „Volné“ upevnění pilířů v drážce hliníkového profilu

Unit: mm PAS 118 PAS 140 PAS 170 PAS 200
Height/Width 118×60 140×140 170×120 200×120
Rail size 15 20 20 20
Maxi. Stroke 9550 7100 11100 11100
Special stroke Illimitée
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
Unit: mm PAS 220 PAS 230 PAS 280 PAS 360
Height/Width 220×120 230×120 280×170 360×200
Rail size 25 25 30 35
Maxi. Stroke 11050 11350 10800 10800
Special stroke Unlimited
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?