Ball screw drive
TV
Compact and precise linear unit for high axial force take-up. Repeatability up to 10 µm
Dostupné velikosti
80
110
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Pohyb je vykonáván lineárním recirkulačním kuličkovým ložiskem v kleci a předpjatým kuličkovým šroubem
- Lineární jednotka vyrobená na vyžádání s přizpůsobeným zdvihem až do 3 m
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Poháněno předpjatým kuličkovým šroubem s různými velikostmi průměru a typy závitu.
- Standardní třída přesnosti ISO 7, na vyžádání třída ISO 5.
- Ochrana lineárních vedení a kuličkového šroubu, umístěná uvnitř hliníkového profilu, je zajištěna pomocí železné ochranné páskyv
| Unit : mm |
TV 60 |
TV 80 |
TV 110 |
| Maxi. working stroke | 2000 | 3000 | 3000 |
| Rail size | 15 | 20 | 25 |
| Ball screw diameter | 16 | 20 | 32 |
| Ball screw lead | 5-10-16 | 5-20 | 5-10-32 |
| Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm | ||
| Répétability max. ISO 7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat
You need some help with a 3D file?