Míč šroubová jednotka

TVS

Odolná lineární jednotka pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 0.02 µm
Dostupné velikosti
220

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Pohyb je vykonáván dvěma lineárními recirkulačními kuličkovými ložisky v klecích a předpjatým kuličkovým šroubem
  • Lineární jednotka vyrobená na vyžádání s přizpůsobeným zdvihem až do 3,5 m
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Obzvlášť vhodné pro „jednoosé“ konfigurace s těžkými náklady a přesahy
  • Poháněno předpjatým kuličkovým šroubem s různými velikostmi průměru a typy závitu.
  • Standardní třída přesnosti ISO 7, na vyžádání třída ISO 5.
  • Ochrana lineárních vedení a kuličkového šroubu, umístěná uvnitř hliníkového profilu, je zajištěna pomocí ochranného měchu
Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?