Actuators & Systems
Actuators
Ball screw
Ultra Precise

TH

Very compact linear table for high axial force take-up. Repeatability up to 5 µm
Dostupné velikosti
70 90 110 145

Globální data

  • Pohyb je vykonáván dvěma lineárními recirkulačními kuličkovými ložisky v klecích a předpjatým kuličkovým šroubem
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vyhrazeno pro „jednoosé“ konfigurace s těžkými náklady a přesahy
  • Vhodné pro šroubování, lisování, řezání, vrtání, …
  • Přesnost této jednotky také umožňuje operace, jakými je například kontrola, měření, vize (vision) …
  • Ochrana lineárních vedení a kuličkového šroubu, umístěná uvnitř hliníkového profilu, je zajištěna pomocí ochranné pásky
  • Série doplňků pro snadnou integraci: kryt motoru, spojka, úhlová převodovka, držák senzoru, montážní držák a další
  • Montážní sady dostupné pro uchycení stolů „TH“ dohromady. Tvorba dvojosých systémů X-Y nebo X-Z

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

You need some help with a 3D file?