Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Vertical Axis
ZCH
Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor
Dostupné velikosti
60
90
100
170
220
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s přizpůsobeným zdvihem do až 2,5 m
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Pás s typem pojezdu „Omega“ pro volnější pracovní prostor a lehčeji se pohybující hmotu
- Osa Z s nejlepším poměrem cena/výkon v celé řadě ROLLON
- Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a velkém zatížení
- Po celé délce pohyblivého profilu jsou umístěny drážky pro uchycení energetického řetězu, či jiných senzorů.
- Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
- Vsuny na konci profilu pro jednoduché a přímé uchycení chapadla
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
| Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
| Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
| Z axis | Y axis |
| ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
| ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
| ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
| ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
You need some help with a 3D file?