Vysoká rychlost

UNILINE ED

Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s131
Dostupné velikosti
75
  • Pohyb zajišťují tři lineární pojízdná vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
  • Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
  • Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +80°C
  • Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku

Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

You need some help with a 3D file?