Vysoká rychlost

UNILINE E

Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²
Dostupné velikosti
55 75

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
  • Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
  • Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
  • Dostupné montážní sady pro výrobu víceosých systémů X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí

Provozní teplota mezi -20°C a +80°C

E55
E75
Profile width/height (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 28/18 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?