High speed

UNILINE C

"Cost effective" linear actuator with speed and acceleration up to 5 m/s and 15 m/s²
Dostupné velikosti
55 75
  • Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
  • Zdvih na zakázku. Lineární jednotka vyrobená na míru
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
  • Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
  • Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
  • Dostupné montážní sady pro výrobu víceosých systémů X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí

Provozní teplota mezi -20°C a +80°C

C55-D C75-D
Profile width/height. (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28
Maxi. working stroke (mm) 1570 2610
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?