High speed
UNILINE A
"Cost saving" linear actuator with speed and acceleration up to 7 m/s and 15 m/s²
Dostupné velikosti
40
55
75
- Pohyb zajišťuje lineární pojízdné vedení a ozubený pás
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže
- Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
- Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
- Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
- Dostupné montážní sady pro výrobu víceosých systémů X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
A40 |
A55 |
A75 |
|
Profile width/height (mm) | 40 x 40 | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 18 | 28 | 43 |
Maxi. working stroke (mm) | 1660 | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

You need some help with a 3D file?