Pás - kuličková vodítko

ECO Series

Kompaktní lineární jednotka vhodná pro znečištěná prostředí. Zdvih až 12 m
Dostupné velikosti
60 80 100

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Pohyb zajišťuje lineární recirkulační kuličkové vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Obzvláště vhodné pro konfigurace uchycení dvou jednotek paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Ochrana lineárního vedení, zafixovaná uvnitř profilu, je zajištěna ozubeným pásem
  • Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
  • Užitečné doplňky: synchronizační hřídel, držák senzoru, …

Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?