Innovative

SAR

Self-supported axis with a polyamide-coated roller guide
Dostupné velikosti
120 180 250

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Pohyb je umožněn pojízdným vozíkem a samonosnou hliníkovou kolejí s pohonem typu hřeben a pastorek pro neomezené zdvihy
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Samonosná kolejové vedení, eloxované na tvrdost 62 HRC do hloubky 15 µm
  • Lineární pojízdná vedení bez nutnosti údržby a promazávání
  • Obzvláště vhodné pro konfigurace uchycení dvou jednotek paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Kompenzace vad paralelismu až do 8 mm u konfigurace dvou paralelních os
  • Vhodné pro použití ve znečištěných prostředích

Vysoce samovyrovnávací schopností díky opěrnému systému s osovou opravou, namontovaném na pojízdných vozících. Vyrovnání úhlového zkřivení, způsobeného ohybem kolejového vedení

Unit : mm
SAR 120 V/C
SAR 180 V/C
SAR 250 C
Type of roller Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 120 180 250
Max. working stroke limitless limitless limitless
Max. repetability +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,15

 

You need some help with a 3D file?