Vertikální osa

ELM PLUS CR

Odolná lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem
Dostupné velikosti
50 65 80 110

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist – Odolné vůči korozi“ – což zapříčiňují vnitřní a vnější součástky z nerezové oceli, kterými jsou například ložiska, lineární vedení, matky, šrouby a další díly
  • Pohyb zajišťuje lineární vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a ozubený pás umístěný uvnitř profilu
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Volitelná konfigurace dvou vozíků, řízených stejným pásem
  • Vedení, pás a kladky chráněné polyuretanovým ochranným pásem vedeným ložisky
  • Profil může být natlakován čistým suchým vzduchem, aby byla dále zlepšena vzduchová těsnost jednotky vůči vnějšímu okolí
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
  • Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru, synchronizační hřídel
Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

You need some help with a 3D file?