Nerezová ocel - válečkové kluzáky
TQAX
Plně výsuvný válečkový suport. Kompaktní na výšku a vhodný pro vertikální aplikace. Tlumení v uzavřené poloze standardně a speciální zpracování na vyžádání.
Dostupné velikosti
26
40
Zdvih až 1 600 mm. Maximální užitečné zatížení nad 1 300 N/pár.
- Suitable for vertical or flat mounting configurations. Please refer to the axial load capacity values / pairs
- Rails and intermediate element in AISI304. Rollers in hardened AISI 440C
- Stroke (extension) can be easily adjusted according to requirements. Please note that the load capacity values are changed as a result
- Smooth and silent motion
- End stop in closed position with integrated rubber shock absorber
Verze X: Elektrolyticky upravené koleje a mezičlánek pro lepší odolnost proti korozi. Vydrží až 1000 hodin v solném spreji
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
You need some help with a 3D file?