Válečkový posuv - kalené oběžnice

TLR

Plně výsuvné válečkové kluzáky pro náročné průmyslové aplikace. Velmi kompaktní tloušťka a vysoká ohybová tuhost. Tlumení v zavřené poloze jako standard a speciální zpracování na vyžádání. Volitelné povrchové úpravy k dispozici.
Dostupné velikosti
28 43 18
Životnost a průhyb kluzáku k dispozici. Maximální užitečné zatížení nad 5 800 N/pár. Zdvih až 1 980 mm.
  • High load capacity due to its special through-hardened rollers with double row ball bearings
  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, variable strokes, etc.) thanks to its hardened raceways and rollers
  • Rails and sliders made of cold drawn high performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid “S” profile
  • The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s lifetime: dynamic load capacities in the catalogue
  • Smooth and silent motion
  • Miniature version in size 18, section 52×15.5 mm
  • Self-aligning version TLR…A with floating rollers. Up to 3.2 mm compensation for misalignment with size 43

Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu

Vhodné pro vertikální montáž

Délka zdvihu může být na požádání jednoduše upravena. V důsledku toho se změní hodnota nosné kapacity

You need some help with a 3D file?