Profil tažený za studena

HGT

Velmi tuhý kuličkový suport s úplným vysunutím. Oboustranný zdvih a aretace v uzavřené poloze jako volitelné příslušenství. Speciální obrábění na vyžádání. Volitelné povrchové úpravy k dispozici
Dostupné velikosti
60 80 100 120 150
Zdvih až 2 000 mm. Maximální užitečné zatížení více než 12 500 N/pár.
  • Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm. Maximum load up to 2 000 Kg
  • Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1000 mm), position holding, drive discs
  • Very low opening/closing force due to minimal deflection
  • Very rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN beam profile
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
  • Double-sided stroke possible. Optionally with synchronizing disk for the intermediate element
  • Suitable for moderate manual operation, without shocks

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)

Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků

You need some help with a 3D file?