Válcovaný profil
LTF
Tuhý a kompaktní kuličkový suport s úplným vysunutím. Oboustranný zdvih jako standard a speciální opracování na vyžádání. Možnost volitelné povrchové úpravy.
Dostupné velikosti
44
60
Zdvih do 1 010 mm. Maximální užitečné zatížení nad 900 N/pár.
- Only one size: 44 of 43×12 mm section with optimized mass = 2,7 Kg/m
- Extension stroke up to 1 m with corresponding radial load capacity per pair = 130 Kg
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that this will change the load capacity values
- Suitable for moderate manual speeds, without shocks
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Nevhodné pro montáž na ploché povrchy
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C
You need some help with a 3D file?