Nerezová ocel - profil tažený za studena
H1T-X
Kuličkový suport s nadměrným prodloužením (150 %) . Profil z nerezové oceli AISI 304. Speciální obrábění na vyžádání.
Dostupné velikosti
60
80
100
150
Zdvih až 3 000 mm. Maximální užitečné zatížení nad 5 300 N/pár.
- Slide with compact section. Wide range, 5 sizes, sections from 60×40.5 to 150×64 mm
- Safe handling with the options hold open and/or closed (sizes 60 and 80), damper in closed position (all sizes)
- Rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Bilateral stroke possible
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values are modified
- Suitable for moderate manual operation without shock
- Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories
Montáž na hranu je nezbytná
Výborná odolnost proti solnému spreji až po 1000 h
U ocelové verze použijte moderační koeficient 0,6 pro nosné kapacity uvedené v katalogu

You need some help with a 3D file?