Profil tažený za studena - kalené oběžnice
DBN
Kuličkový suport s plným výsuvem pro náročné průmyslové aplikace. Kompaktní na výšku a pro ploché montážní konfigurace. Standardně oboustranný zdvih a volitelné povrchové úpravy. Speciální obrábění na vyžádání.
Dostupné velikosti
22
28
35
43
K dispozici životnost a průhyb suportu. Přizpůsobitelné rozšíření až o 120 %. Zdvih až 2 026 mm. Maximální užitečné zatížení přes 1 800 N/pár.
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test …) thanks to its hardened raceways
- Clearance-free steel slide over the entire stroke
- The only industrial slide on the market allowing lifetime calculation
- Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertia
- End stops outside the slide recommended
- Excellent quality of movement even under load
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are subject to change
- Flat mounting configuration possible (axial load capacity values / pairs)
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C
You need some help with a 3D file?