Profil tažený za studena - kalené oběžnice
DMS
Plně výsuvný kuličkový suport pro průmyslové aplikace s velkým zatížením. Speciální obrábění na vyžádání. Volitelné povrchové úpravy k dispozici.
Dostupné velikosti
63
K dispozici je životnost a průhyb suportu. Maximální užitečné zatížení přes 28 000 N/pár. Zdvih až 2 266 mm.
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test …) thanks to its hardened raceways
- Clearance-free steel slide over the entire stroke. Only one size available: 63
- Very low opening / closing force thanks to its minimal deflection
- Rails and sliders made of high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertia. Intermediate element with ultra-rigid double T-beam profile
- It is imperative to provide end stops outside the slide
- Excellent quality of movement even under load
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Caution: The load capacity values are changed as a result
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Pro tento pojezd, oddělte zdroj pro levou a pravou stranu
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +80°C
Jediné industriální pojezdy na trhu umožňující výpočet životnosti produktu
You need some help with a 3D file?