Profil tažený za studena - kalené dráhy
ASN
Tuhý a kompaktní kulový výsuv s částečným vysunutím (50 %) pro náročné průmyslové aplikace. Speciální obrábění na vyžádání. Oboustranný zdvih jako standard a volitelná povrchová úprava k dispozici.
Dostupné velikosti
22
28
35
43
63
Životnost a průhyb kluzáku k dispozici. Přizpůsobitelné rozšíření až o 70 %. Zdvih až 1 013 mm. Maximální užitečné zatížení přes 60 000 N/pár.
- Clearance-free steel slide over the entire stroke. Configuration in two-way stroke possible by a simple user intervention.
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test …) thanks to its hardened raceways.
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life.
- Rail and slider made of cold drawn high performance steel for mass and inertia optimization.
- Excellent quality of movement even under load.
- Possibility of special mounting configurations with overhang (permissible moments).
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values will change.
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
Obzvlášť vhodné pro montáž na plochý povrch (viz hodnoty osové/párové nosné kapacity)
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C

You need some help with a 3D file?