Ultrakompaktní vodicí kuličkové vedení – vysoká nosnost a tuhost

Mini Mono Rail

Miniaturní vodicí kuličkové ložisko z nerezové oceli s vysokou nosností a tuhostí. Extrémně kompaktní lineární vedení navržené tak, aby šetřilo místo a zároveň zajišťovalo plynulý a přesný chod.
Dostupné velikosti
7 9 12 15
K dispozici v přesnostních třídách N, H a třídách předpětí K0-K1-K2.
  • Vedení LM s velmi vysokou nosnou kapacitou, přesností a tuhostí
  • Aby bylo dosaženo výrobního potenciálu, je zapotřebí zajistit přesně upravené povrchy, a také použití fixačních šroubů typu 12-9
  • Lineární přesnost méně než 0,02 mm pro kolejnici o délce 500 mm
  • Hlavní rozměry jednokolejky odpovídají standardům trhu. Zaměnitelnost s ostatními výrobci je možná
  • Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
  • Výhybka kolejí možná (obrábění konců koleje). Několik možných tříd předpětí pro jezdce

Kolej z martenzitické nerezové oceli

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

You need some help with a 3D file?