Míč recirkulace

Mono Rail

Vedení, s recirkulačními kuličkovými ložisky, s vysokou nosnou kapacitou a tuhostí
Dostupné velikosti
15 20 25 30 35 45
  • Vedení LM s velmi vysokou nákladovou kapacitou, přesností a tuhostí
  • Aby bylo dosaženo výrobního potenciálu, je zapotřebí zajistit přesně upravené povrchy a také použití fixačních šroubů typu 12-9.
  • Lineární přesnost méně než 0,025 mm pro kolejnici o délce 1000 mm
  • Hlavní rozměry jednokolejky odpovídají standardům trhu.
  • Zaměnitelnost s ostatními výrobci je možná
  • Je možné propojit kolejnice (obrábění konců). Několik možných tříd předpětí pro blok LM

Provozní teplota mezi -10°C a +60°C

Block Cdyn (N) Co (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
MRS15 8500 13500 100 68 68
MRS25 19500 32000 368 228 228
MRS35 38500 62000 1054 620 620
MRS45 65000 105000 2363 1378 1378

 

You need some help with a 3D file?