Hliníkové stoly pro dlouhé cesty

TRKD tables

Beztřecí stůl má horní konstrukci z hliníkové slitiny, která obsahuje dvě kuličková ložiska s oběhem. Ideální pro dlouhé tahy.
Dostupné velikosti
TRKD9 TRKD6 TRKD3
Lineární stoly jsou k dispozici s různými valivými prvky, jako jsou příčné válečky nebo kuličky.
Vysoká dynamika: V=50 m/min - A=50 m/sec2
Navrženo tak, aby uneslo velké zatížení: až 4,5 t na lineární stůl a zároveň zajistilo vysokou tuhost systému.

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?