Modular
O-Rail
Self-aligning linear roller guide for smooth and silent movement
Dostupné velikosti
43
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
- Vhodné pro instalaci na neupravených površích vzhledem ke kompenzaci vychýlení až do ±5° v rotační a ±1 mm v osové
- Jednoduchá montáž na hliníkové, nebo svařené konstrukce
- Velké rozpětí možných uspořádání a kombinací montáže s dalšími lineárními vedeními pro použití v automatizaci a manipulaci s materiálem
Vysoce přesný a silný, za studena tažený, ocelový profil. Tvrzení hloubkovou nitridací
Provozní teplota mezi -40°C a +130°C
You need some help with a 3D file?