Kompaktní recirkulační kuličkové vedení – vysoká nosnost a tuhost
Easyslide SNK
Vodítko s recirkulačním kuličkovým ložiskem. Kompaktnost a vysoká nosnost
Dostupné velikosti
43
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Série SNK se skládá z kolejí z tažené oceli profilu C, obsahující tvrzené a broušené drážky a vnitřního jezdce s recirkulačním kuličkovým ložiskem. Tento výrobek je extrémně skladný a pyšní se vysokou nosností
a výbornými pojezdovými vlastnostmi. - Kulička jsou vyrobena z tvrzené oceli.
- Broušené drážky kolejí vedení a jezdců jsou indukčně tvrzené
(základy série SNK) - Dlouhá životnost
- SNK může být nasazeno horizontálně i vertikálně
Provozní teplota mezi -20°C a +70°C
| Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
| SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |
You need some help with a 3D file?