Kompaktní průřez
Easyslide
Ekonomické vedení s kuličkami v klecích. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita
Dostupné velikosti
22
28
35
43
63
- Nejlepší poměr objemu a nosné kapacity z celé řady „Linear Line“ od společnosti ROLLON
- Vysoký výkon v jednokolejném uspořádání. Velká šířka koleje umožňuje její pevné umístění na podpěře
- Fixační šrouby (M6 velikosti 35) vyrobené k dosažení silného spojení mezi kolejnicí a rámem
- Široká a silná styčná plocha mezi kolejí a rámem umožňuje použití materiálů „středního výkonu“ u rámu a montáž Easyslide na drsné/neupravené povrchy
- Lineární přesnost 0,1 mm/m. Doporučujeme fixační šrouby kvality 10.9
- Vhodné pouze pro horizontální montáž. Koleje nejsou propojitelné
Provozní teplota mezi -20°C a +130°C
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |

You need some help with a 3D file?