Samonastavitelné válečkové vedení – nerezová ocel/ekonomické
X-Rail Stainless steel
Cenově výhodné lineární válečkové vedení vyrobené z za studena tvarovaného profilu C.
Lineární vedení a kluzáky z nerezové oceli AISI 316L a ložiska z AISI 440.
Určeno pro aplikace vyžadující vysokou odolnost proti korozi.
Vhodné pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.
Lineární vedení a kluzáky z nerezové oceli AISI 316L a ložiska z AISI 440.
Určeno pro aplikace vyžadující vysokou odolnost proti korozi.
Vhodné pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.
Dostupné velikosti
20
26
30
40
45
Kompenzace chyby rovnoběžnosti až do 3,5 mm. Délka kolejnice až 4 000 mm. Nastavení předpětí pomocí excentrického válečku.
- Kompenzace vychýlení až do 3,5 mm díky konfiguraci koleje „T+U“
- Zredukované velikosti dostupné pro kolej U-slide: 20 / 30 / 45
- Odpovídající použitím s přiměřenou pracovní zátěží, manuálního typu, bez nárazů.
- Upravitelná hodnota předpětí koleje. Podbíjení kolejí nedoporučujeme
- Vhodné pro pohyby vychýlení v řádech mm
Verze nerezové oceli (série CEX/TEX). Také dostupné ve verzi z elektrogalvanizované oceli (série CES/TES), nebo v nidtridované verzi (série CEN/TEN)
Provozní teplota mezi -20°C a +100°C
Vhodné pro použití ve znečištěných a vlhkých prostředích
You need some help with a 3D file?