Samonastavitelné válečkové vedení – ekonomické

X-Rail

Cenově výhodné válečkové lineární vedení vyrobené z za studena tvarovaného profilu C.
Pro standardní použití bez zvláštních požadavků.
Vhodné pro znečištěná prostředí.
Volitelné povrchové úpravy na vyžádání
Dostupné velikosti
20 26 30 40 45
Kompenzace chyby rovnoběžnosti až 3,5 mm.
Délka kolejnice až 4 000 mm.
Nastavení předpětí pomocí excentrického válečku
  • 3 dostupné velikosti koleje „U-slide“: 20 / 30 / 45
  • Odpovídající použitím s přiměřenou pracovní zátěží, manuálního typu, bez nárazů.
  • Upravitelná hodnota předpětí jezdce. Nedoporučujeme použití výhybky
    Vhodné pro pohyby s přesností v mm
  • Maximální rychlost: 1,5 m/s. Max. zrychlení: 2 m/s².

Dostupné v elektrogalvanizované (série CES/TES), nitridované (série CEN/TEN), či nerezové oceli (série CEX/TEX)

Provozní teplota v rozmezí -20°C a +120°C

Vhodné pro použití ve znečištěných a vlhkých prostředích

You need some help with a 3D file?