Těžký náklad

Compact Rail Plus

Velmi vysoká nosná kapacita pojízdného vedení. Nejpřizpůsobivější samovyrovnávací systém na trhu
Dostupné velikosti
18 28 43
  • Lišta vybavena novými jezdci s kuličkovými ložisky ve dvou řadách. Zvýšení nosné hmotnosti až o 65% v radiálním a až o 120% v osovém směru, v porovnání s
  • Kolejnicí Compact Rail stejných parametrů.
  • Výborná spolehlivost ve znečištěných prostředích díky dostatečné velikosti jezdců, novým ochranným těsněním na stranách a samovyrovnávacím škrabkám, což dohromady udržuje drážku čistou.
  • Zabudovaný promazávací systém obsahuje plsť s postupným uvolňováním
  • Kolejnice Single rail (jedna kolej), typ „TG“, která dokáže pojmout 4 různé verze pojezdných mechanismů. Kolejnice profilu „C“ s konvexními drážkami pro větší odolnost a tuhost.
  • Pojízdná vedení určená k montáži na neupravené povrchy. Drastické snížení nákladů a času, potřebného k instalaci systému.
  • Výkonná ocelová kolej CF53 (nebo C43F) s indukčně tvrzenou a broušenou drážkou
  • Maximální spolehlivost v použitích industriální automatizace, kde jsou vysoké požadavky na cykličnost
  • Lineární přesnost méně než 0,1 mm pro kolejnici o délce 1000 mm
  • Provozní teplota mezi -20°C a +120°C s možnými krátkodobými použitími v teplotě až +150°C
  • Upravitelná hodnota předpětí koleje. Jednoduše spojitelné lišty pro neomezený pohyb
  • Vhodné pro použití ve znečištěných, či vlhkých prostředích s nízkými, ale i vysokými teplotami

5 typů lišt dostupných pro unikátní samovyrovnávací schopnosti:

  • RV“ lišta (hlavní lišta, jezdci s dvěma body kontaktu)
  • Plovoucí „RP“ lišta (jezdci s jedním bodem kontaktu a dvěma rameny)
  • Extra plovoucí „RU“ podložka (jezdci s plochým vnějším kruhem)
  • Rotační „RA“ lišta

 

  • Kompenzace vychýlení až do 3,5 mm u kombinace „RV+RP“ nebo u „RV+RU“.
  • Kompenzace úhlových chyb až do 1.3° u kombinace „RA+RP“ nebo u „RA+RU“.

Několik povrchových úprav pro ta nejagresivnější prostředí:

o RollonAloy, pasivní elektrogalvanizace vhodná pro velmi vlhké korozivní prostředí

o Niklování, pro korozivně kyselá a normální prostředí

o ISO 2081 Galvanizace, také dostupná s černou galvanicky pokovenou svrchní vrstvou pro ochranu ve venkovních použitích

Kolej velikosti 18 je ošetřena nitridací a oxidací Rollon-Nox, což jí dodává elegantní černou barvu.

You need some help with a 3D file?