Samonastavitelné válečkové vedení

Compact Rail

Robustní válečkové lineární vedení vyrobené z profilů z uhlíkové oceli tažené za studena. Indukčně kalené a broušené oběžné dráhy. Vhodné pro znečištěné prostředí. Volitelné povrchové úpravy na vyžádání.
Dostupné velikosti
18 28 35 43 63
Kompenzace chyby paralelnosti až do 4 mm. Délka kolejnice až 3 600 mm a možnost delší délky s spojkou. Různé konfigurace posuvníků, od 3 do 6 válečků. Nastavení předpětí pomocí excentrického válečku.
  • Pojízdná vedení vyrobená k použití na neupravených površích
  • Výkonná ocelová kolej s indukčně tvrzenou a broušenou drážkou
  • Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a velkém zatížení
  • Kompenzace vychýlení až do 4 mm díky „T+U“ nastavení koleje
  • Lineární přesnost méně než 0,1 mm pro kolejnici o délce 1000 mm
  • Upravitelná hodnota předpětí jezdce. Jednoduchá výhybka kolejí
  • Vhodné pro použití ve znečištěných, či vlhkých prostředích s nízkými, ale i vysokými teplotami

Tři možné profily:
. „T“ (hlavní kolej, žádné prověšení)
. „U“ (následná, 1 stupeň volnosti v axiální)
. „K“ (kompenzační, 1 stupeň stupňové volnosti).
Kombinace „T+U“ kompenzuje paralelismus a kombinace „K+U“ (pouze ve velikostech 43-63) kompenzuje paralelismus a vady plochosti. Kombinace „T+T“ by měla být používána při náročných montážních potřebách.

Provozní teplota mezi -20°C a +120°C s možnými krátkodobými výkyvy v teplotě až +150°C a při odstranění stěračů až +160/170°C (kromě velikosti 63)

You need some help with a 3D file?