UNILINE C
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²
Dostupné velikosti
55
75
Globální data
- Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
- Zdvih na zakázku. Lineární jednotka vyrobená na míru
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
- Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
- Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
- Dostupné montážní sady pro výrobu víceosých systémů X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Protikorozní materiály a ochrany
Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí
životní prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
Dimensions
C55-D | C75-D | |
Profile width/height. (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 18 | 28 |
Maxi. working stroke (mm) | 1570 | 2610 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?