Actuators
New
Nejprodávanější Serie.

E-Smart System

Kompaktní lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii
Dostupné velikosti
30 50 80 100
1. Prostředí
Konfigurace osy
Array
Zdvih a zatížení
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Pracovní rychlost
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pro střední rychlost (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Životnost
(s)
Podrobné vyhledávání
(mm)
minimumLength
(mm)
Vyberte si konfiguraci

Globální data

  • Pohyb zajišťuje jedno lineární recirkulační kuličkové vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Obzvláště vhodné pro konfigurace uchycení dvou jednotek paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Úroveň ochrany vhodná pro prostředí dílen
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavu motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
  • Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru, synchronizační hřídel

Dimensions

Unit : mm
E-SMART 30
E-SMART 50
E-SMART 80
E-SMART 100
Profile width/height 30 x 30 50 x 50 80 x 80 100 x 90
Rail size 12 mini 15 20 25
Maxi. working stroke 3700 6120 6060 6025
Special stroke 11000 11000 11000
Maxi Repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220
  • Pick & Place system Y-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?