R-Smart System
Lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii
Dostupné velikosti
120
160
220
Globální data
- Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vyhrazeno pro „jednoosou“ konfiguraci s těžkým nákladem, vysokým momentem a rychlostí práce.
- Obzvláště vhodné pro uchycení na hraně, jelikož je pás držen a veden ložisky
- Úroveň ochrany vhodná pro prostředí dílen
- Odolná, samonosně stojící struktura díky obdélníkovému průřezu hliníkového profilu
- Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavu motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
- Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru
Dostupné montážní sady k vytvoření následujících víceosých systémů
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?