Hegra Rail H1T
Superprodloužení kuličkového pojezdu až o 200%. Zatížení a Zdvih až do 700 kg a 3 metrů
Dostupné velikosti
60
80
100
150
Globální data
- Slide with compact section. Wide range, 5 sizes, sections from 60×40.5 to 150×64 mm
- Safe handling with the options hold in open and/or closed position (sizes 60 and 80), shock absorber in closed position (all sizes)
- Rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Bilateral stroke possible
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values are modified
- Suitable for moderate manual operation without impacts
Hlavní doporučení
Montáž na hranu je nezbytná
Protikorozní materiály a ochrany
Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?