Telescopic Rail DSE
Pevný kuličkový pojezd s hyper-prodloužením až do 3 metrů zdvihu
Dostupné velikosti
28
35
43
63
Globální data
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened bearing raceways
- Slide without play throughout the entire stroke
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s life span
- Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid „S“ profile
It is essential to provide end stops outside the slide - Excellent quality of movement even under load
The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Pro tento pojezd oddělte zdroj pro levou a pravou stranu
životní prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +50°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?