Telescopic
Paradas finais reforçadas

Telescopic Rail DSS-S

Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural
Tamanhos disponíveis
43

Sistema de bloqueio para posição fechada disponível com slide "DSB"
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão, etc.) graças às suas raças de rolamento endurecidas
  • versão “s” com parada reforçada e amortecida, “B” com travamento na posição fechada (para esta opção separa slides esquerda e direita), “D” com viagens bilaterais
  • força de abertura / fechamento muito baixa devido à deflexão mínima
    Deslize de aço livre de brincar durante todo o golpe.
  • os únicos deslizamentos industriais no mercado permitindo o cálculo da vida
  • Rails e controles deslizantes feitos de aço de alto desempenho desenhados a frio para massa e inércia otimizadas. Elemento intermediário com um perfil s muito rígido
    Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
  • O curso pode ser adaptado a pedido conforme necessário. Por favor, note que os valores de capacidade de carga são alterados como resultado.

Principais recomendações.

Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a instalação

Final pára fora do slide recomendado

Meio Ambiente

Faixa de temperatura de operação entre -20 e + 80 ° C. Para a versão do DS … s: -20 e + 50 ° C

You need some help with a 3D file?