Telescopic
Stroke bilateral

Telescopic Rail DSD

Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural
Tamanhos disponíveis
28 35 43 63

Sistema de bloqueio para posição fechada disponível com slide "DSB"
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

Principais recomendações.

Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a instalação

Final pára fora do slide recomendado

Meio Ambiente

Faixa de temperatura de operação entre -20 e + 80 ° C. Para a versão do DS … s: -20 e + 50 ° C

You need some help with a 3D file?