Telescopic Rail DSC
O essencial
Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão…) graças às suas faixas de rolamento endurecidas
O carrugem de aço desliza livramente por todo o curso. Apenas um tamanho disponíveis: 43. peso: 13,4 kg / m, de secção: 100 × 43 mm, cargas: 1100 kg / par
Força de abertura/fecho muito baixa graças à sua deflexão mínima
As únicas guias telescópicas industrias no mercado que permitem calcular a duração de vida do produto
Trilhos e carrugens feitos de aço estirado a frio de alto desempenho. perfil específico do elemento intermédio para uma optimização da massa, da inércia e do mínimo
Excelente qualidade de movimento mesmo sob carga
O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.
Paradas finais fora do trilho deslizante são recomendadas
Configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)
Meio Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 110 ° C.