Telescopic
Sistema de bloqueio

Telescopic Rail DSB

Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural
Tamanhos disponíveis
28 35 43
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

Principais recomendações.

Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a instalação

Final pára fora do slide recomendado

Meio Ambiente

Faixa de temperatura de operação entre -20 e + 80 ° C. Para a versão do DS … s: -20 e + 50 ° C

You need some help with a 3D file?