Telescopic Rail DE-D
Corrediça de bola rígida e compacta com pistas endurecidas
Tamanhos disponíveis
28
35
43
63
“O trilho fixo pode ser suportado ao longo de seu comprimento por um ombro para evitar os parafusos de cisalhamento e melhorar a recuperação de carga.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
O essencial
- deslizamento de aço livre de liberação por todo o curso
- versões com derrame duplo (de … D), extensão sincronizada (DE43 … z), com parada reforçada e amortecida (de … S)
- Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças a suas pistas endurecidas
- os únicos slides industriais no mercado permitindo um cálculo da vida útil
- trilho e slide em aço desenhado frio de alto desempenho para uma otimização de massa e qualidade inertaexcelente de movimento, mesmo sob carga
- Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax até 0,8 m / s)
- O curso pode ser adaptado a pedido conforme necessário. Por favor, note que isso alterará os valores de capacidade de carga
Principais recomendações.
Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a montagem
Configuração de montagem plana possível (valores / pares de capacidade de carga axial)
A extremidade pára fora do slide recomendado para casos de carga alta
Meio Ambiente
Ampla faixa de temperatura operacional de -20 a + 170 ° C. Para a versão de … S: -20 e + 50 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?