Telescopic
Pista Endurecida

Telescopic Rail ASN

A guía telescópica de esferas, com extensão parciale, e a mais rígida e compacto no mercado
Tamanhos disponíveis
22 28 35 43 63
Justine
“Simplesmente desaparafusando os parafusos do final da corrida, recebemos um slide bidirecional.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • deslizamento de aço livre de liberação por todo o curso
  • versões com derrame duplo (de … D), extensão sincronizada (DE43 … z), com parada reforçada e amortecida (de … S)
  • Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças a suas pistas endurecidas
  • os únicos slides industriais no mercado permitindo um cálculo da vida útil
  • trilho e slide em aço desenhado frio de alto desempenho para uma otimização de massa e qualidade inertaexcelente de movimento, mesmo sob carga
  • Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax até 0,8 m / s)
  • O curso pode ser adaptado a pedido conforme necessário. Por favor, note que isso alterará os valores de capacidade de carga

Principais recomendações.

Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para montagem fácil.

configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)

Particularmente adequado para a montagem plana (referem-se aos valores de posição axial / capacidades de carga par)

Meio Ambiente

Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C

You need some help with a 3D file?