Telerace TQN-P
O essencial
Trilhos endurecido com Nitretação (NOX). Rolos compressores e endurecidos
Adequado para ciclos automáticos com velocidades moderadas
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso.
paragem final na posição fechada com amortecedor de borracha integrado.
Adequado para configurações verticais planas ou de montagem. Referem-se a valores de capacidade de carga axial / pares.
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 a + 80 ° C
Principais recomendações.
Adequado para configurações de montagem verticais ou planas. Neste caso, por favor consulte os valores de capacidade de carga axial / par
Materiais anti-corrosão e proteções
Oxidação preta com micro-impregnação de óleo em todo o trilho. Resistência à corrosão 120 horas em spray de sal. Até 700 h na versão Q.