Telerace TLR-P

pesados ​​deslizamento de rolo extensão completa para o ambiente sujo. Muito rígido e compacto
Tamanhos disponíveis
28 43 18
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Alta capacidade de carga devido aos seus rolos especiais de rolamento de esferas de dupla linha
Concebido para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, Curso variáveis, etc.), graças às suas trilhos e roletes endurecidos
Trilhos e carruagens feitas de aço estirados a frio de alto desempenho para a massa optimizado e inércia. elemento intermédio com um perfil muito rígida “S”
As únicas carruagens industriais existentes no mercado que permitem calcular o tempo de vida do produto: capacidades dinâmicas de carga podem ser encontradas no catálogo.
Suave e movimento silencioso
versão em miniatura de tamanho 18, a secção 52 x 15,5 milímetros
Auto-alinhamento versão TLR … Um com rolos flutuantes. Até compensação mm 3.2 para desalinhamento com tamanho 43

Principais recomendações.

Paradas finais fora do trilho deslizante são recomendadas

Adequado para configurações de montagem verticais

curso(extensão) pode ser facilmente adaptado, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.

Meio Ambiente

You need some help with a 3D file?