Telescopic
Inoxidável

Hegra Rail HVC-X

Uma guia telescópica de esfera muito compacta Secção e fixação de acordo com as normas de mercado
Tamanhos disponíveis
58
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Manuseamento seguro graças a inúmeros acessórios: travamento, paragens e amortecedores, mantendo em posição, discos de condução
Curso bilateral possível. Também disponível opcionalmente com disco de sincronização para o elemento intermediário
Facilidade de montagem: Projetado para acesso fácil para a montagem de um lado da corrediça. Número de parafusos optimizado para montagem, especialmente quando o comprimento é longo.
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para operação manual moderada, sem choque.

Materiais anti-corrosão e proteções

Excelente resistência à pulverização com sal até 1000 h

Meio Ambiente

Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios

Capacidade de carga

Aplique um fator de amortecimento de 0,6 às capacidades de carga do catálogo

You need some help with a 3D file?