Hegra Rail HVC

Guia telescópica de esfera ,compacta e com extensão completa. Seção / fixação de acordo com as normas de mercado
Tamanhos disponíveis
45 50 58 75
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Manuseamento seguro graças a inúmeros acessórios: travamento, paragens e amortecedores, mantendo em posição, discos de condução
Curso bilateral possível. Também disponível com disco de sincronização para o elemento intermediário para os tamanhos 58 e 75.
Facilidade de montagem: Projeto adaptado para o acesso fácil para a montagem de um lado do trilho deslizante
Montagem rápida através da otimização o número de parafusos necessários para montagem da corrediça.
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para operação manual moderada, sem choque.

Materiais anti-corrosão e proteções

Boa resistência à corrosão que pode ser melhorada com tratamento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)

Meio Ambiente

Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios

Capacidade de carga

Versão de aço inoxidável para tamanho 58 apenas. Aplique um fator moderador para capacidades de carga = 0,6 para esta versão

You need some help with a 3D file?