Telescopic
Alumínio

Hegra Rail HGT-X

slides esferas de extensão total leve e rígida. capacidade de carga de até 800 kg
Tamanhos disponíveis
60 80 100 120 150 200 240
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Gama vasta, 6 tamanhos, a secção de 60×32 – 240×74 milímetros. A partir do tamanho 120, disponível mediante pedido
manuseamento seguro: opções de bloqueio, paragens e amortecedores em posição fechada (tamanhos 60 e 80 para L = 1000 mm), posição de retenção, discos de accionamento
Carruagens rigidamente concebidas: elemento intermédio com secção ultra-rígida de feixes de IPN
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
AVC possível em ambos lados. Também disponível com a sincronização do disco para o elemento intermediário.
Adequado para operação manual moderada sem cargas de choque

Principais recomendações.

Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.

Meio Ambiente

Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios

Capacidade de carga

Carga máxima até 1200 kg. Aplique um coeficiente de moderação de 0,6 no catálogo Capacidades de carga da versão de aço

You need some help with a 3D file?